Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Aplikačné kľúče ECL, A237

087H3806

ECL Aplikačný kľúč A237. Ekvitermická regulácia teploty systému vykurovania / prípravy TÚV so systémom nabíjania zásobníka TÚV

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A237
Množstvo po formátoch balenia7 pc
Obsah batérieNo
Počet čerpadiel4
Počet okruhov TÚV1
Počet regulačných ventilov s motorickým pohonom1
Počet vykurovacích okruhov1
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisECL Aplikačný kľúč A237. Ekvitermická regulácia teploty systému vykurovania / prípravy TÚV so systémom nabíjania zásobníka TÚV
Product line08
Produktová skupinaAplikačné kľúče ECL
SCIP dokumentácia č.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Systém nabíjania zásobníka TÚVÁno
Systém nabíjania zásobníka TÚV so zásobnou nádržou)Áno
Systém okamžitej prípravy teplej úžitkovej vodyNie
Typ výrobkuA237
Zone controlNo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.36 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.005 Kilogram
Objem1.075 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5710104030586
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm