Termostaty, Súprava DEVIdry™ Pro, Typ snímača: NTC
19911006
Teplota – podlaha [°C]: 5 - 45, Teplota – miestnosť [°C]: 5 - 35, Typ displeja: Dotyková obrazovka
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Termostaty
19911006
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| 2-pólový prepínač | Áno |
| Bod definície snímača [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Certifikačná spoločnosť | EAC |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Displej (áno/nie) | Áno |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Farba | Biela RAL 9010 |
| Hĺbka [mm] | 54 mm |
| Hĺbka obalu [mm] | 280 mm |
| Hysteréza (+/-) | 0.40 |
| Indukčná záťaž | cos φ= 0.3 max 1A |
| KÓD UNSPSC | 41112209 |
| Material Description | Devidry Pro Kit Control ELKO |
| Max. veľkosť kábla terminálu [mm²] | 2 x 2.5 |
| Montáž DIN | Nie |
| Napájacie napätie [V] AC [Max] | 240 V |
| Napájacie napätie [V] AC [Min] | 220 V |
| Nastavené príslušenstvo | Montážny nástroj pre Devidry |
| Obmedzovač max. teploty [°C] [max.] | 60 °C |
| Obmedzovač max. teploty [°C] [min.] | 20 °C |
| Obmedzovač min. teploty [°C] [max.] | 35 °C |
| Obmedzovač min. teploty [°C] [min.] | 10 °C |
| Obsah batérie | No |
| Ochrana proti mrazu [°C] | 5 °C |
| Odporová záťaž max. [A] | 16 A |
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
| Popis | Súprava DEVIdry Pro, Touch |
| Popis výrobku | Súprava DEVIdry™ Pro |
| Použitie | Floor heating |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 21 |
| Produktová skupina | Termostaty |
| Schválenie UL | No |
| Šírka [mm] | 85.00 mm |
| Šírka obalu [mm] | 230 mm |
| Štandard schvaľovania | EN/IEC 60730-1 EN/IEC 60730-2-7 EN/IEC 60730-2-9 |
| Stupeň znečistenia | 2 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Teplota – miestnosť [°C] [max.] | 35 °C |
| Teplota – miestnosť [°C] [min.] | 5 °C |
| Teplota – podlaha [°C] [max.] | 45 °C |
| Teplota – podlaha [°C] [min.] | 5 °C |
| Teplota okolia [°C] [max.] | 30 °C |
| Teplota okolia [°C] [min.] | 0 °C |
| Teplota pri skladovaní [°C] [max.] | 65 °C |
| Teplota pri skladovaní [°C] [min.] | -20 °C |
| Teplota skúšky bodového tlaku [°C] | 75 °C |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Trieda IP termostatu | 21 |
| Typ displeja | Dotyková obrazovka |
| Typ indikátora | LED |
| Typ regulácie | Hysteréza |
| Typ snímača | NTC |
| Typ výrobku | DEVIdry™ Kit |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Výška [mm] | 85 mm |
| Výška obalu [mm] | 80 mm |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Záruka [rok] | 2 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.808 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.8 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 5.152 Liter |
| EAN/UPC | 5703466194515 |