Danfoss logo
DEVIreg Touch design frame left - Ivory

Termostaty, DEVIreg™ Touch ivory, Typ snímača: Miestnosť + podlaha

140F1078

Teplota – podlaha [°C]: 5 - 45, Teplota – miestnosť [°C]: 5 - 35, Typ displeja: Dotyková obrazovka

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
1 Hmotnosť primárnej batérie kg0.000
1 SÚČTOVÁ hmotnosť primárnej batérie kg0.000
2-pólový prepínačNie
Bod definície snímača [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Certifikačná spoločnosťCEEACIntertek SemkoUkrTEST
Class of the temperature control (EF010595)II
Clock model (EF020684)Digital
Colour (EF000007)White
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Connection (EF000443)2-wire
Contact type (EF001587)Electronic
Control characteristic (EF020644)Other
Degree of protection (IP) (EF005474)IP21
Depth (EF000049)24
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Displej (áno/nie)Áno
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Explosion-proof (EF004663)FALSE
FarbaIvory 1013
Height (EF000040)85
Hĺbka [mm]24 mm
Hĺbka obalu [mm]140 mm
Hmotnosť batérie0 g
IFTTT support available (EF011072)FALSE
Indukčná záťažcos φ= 0.3 max 1A
KÓD UNSPSC41112209
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionDEVIreg Touch Ivory incl Frame (RAL1013)
Max. contact load (EF022541)16
Max. contact voltage (EF020286)230
Max. veľkosť kábla terminálu [mm²]2 x 2.5
Montáž DINNie
Napájacie napätie [V] AC230 V
Napájacie napätie [V] AC [Max]240 V
Napájacie napätie [V] AC [Min]220 V
Number of heater outputs (EF020681)1
Obmedzovač max. teploty [°C] [max.]35 °C
Obmedzovač max. teploty [°C] [min.]20 °C
Obmedzovač min. teploty [°C] [max.]35 °C
Obmedzovač min. teploty [°C] [min.]10 °C
Obmedzovač teploty [°C] [max.]45 °C
Obmedzovač teploty [°C] [min.]5 °C
Obsah batérieYes
Ochrana proti mrazu [°C]5 °C
Odporová záťaž max. [A]16 A
Operation (EF002147)Touch screen
OsvedčenieUkrTESTCE
Špecifické vybavenie
Hodnota
Označenie CEYes
Počet batérií1
PopisDEVIreg Touch – krémová
Popis výrobkuDEVIreg™ Touch ivory
PoužitieFloor heating
Product line21
Produktová skupinaTermostaty
Regulation type on/off (EF011927)TRUE
Reléový spínač1-pólové
Schválenie ULNo
Šírka [mm]85.00 mm
Šírka obalu [mm]95 mm
Spotreba energie v pohotovostnom režime [W] [max.]0.40 W
Standby power consumption (solstandby) (EF010794)400
Stupeň znečistenia2
Suitable for heating (EF021772)TRUE
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Systém kompatibilného rámuÁno
Teplota – miestnosť [°C] [max.]35 °C
Teplota – miestnosť [°C] [min.]5 °C
Teplota – podlaha [°C] [max.]45 °C
Teplota – podlaha [°C] [min.]5 °C
Teplota okolia [°C] [max.]30 °C
Teplota okolia [°C] [min.]0 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [max.]65 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [min.]-20 °C
Teplota skúšky bodového tlaku [°C]75 °C
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Trieda IP prvku21
Trieda IP termostatu21
Trieda softvéruA
Typ alebo názov batérieCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
Typ displejaDotyková obrazovka
Typ kompatibilného zahraničného snímačaÁno
Typ regulácieHysteréza
Typ snímačaMiestnosť + podlaha
Typ výrobkuDEVIreg™ Touch
Type of clock (EF005371)Week clock
Type of power supply (EF001469)230 V
V rozsahu WEEEYes
Výška [mm]85 mm
Výška obalu [mm]85 mm
Warranty type5-year product warranty
Width (EF000008)95
With display (EF000458)TRUE
Zálohovanie batériíÁno
Záruka [rok]5

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.242 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.24 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem1.131 Liter
EAN/UPC5703466235492