Danfoss logo
DEVIreg TOUCH SNOW WHITE 140F1071 R

Termostaty, DEVIreg™ Touch, Typ snímača: Miestnosť + podlaha

140F1071

Teplota – podlaha [°C]: 5 - 45, Teplota – miestnosť [°C]: 5 - 35, Typ displeja: Dotyková obrazovka

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
1 Hmotnosť primárnej batérie kg0.000
1 SÚČTOVÁ hmotnosť primárnej batérie kg0.000
2-pólový prepínačNie
Bod definície snímača [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Certifikačná spoločnosťCEEACIntertek SemkoUkrTEST
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Displej (áno/nie)Áno
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
FarbaBiela RAL 9016
Hĺbka [mm]24 mm
Hĺbka obalu [mm]140 mm
Hmotnosť batérie0 g
Indukčná záťažcos φ= 0.3 max 1A
KÓD UNSPSC41112209
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionDEVIreg Touch - Polar White
Max. veľkosť kábla terminálu [mm²]2 x 2.5
Montáž DINNie
Napájacie napätie [V] AC230 V
Napájacie napätie [V] AC [Max]240 V
Napájacie napätie [V] AC [Min]220 V
Obmedzovač max. teploty [°C] [max.]35 °C
Obmedzovač max. teploty [°C] [min.]20 °C
Obmedzovač min. teploty [°C] [max.]35 °C
Obmedzovač min. teploty [°C] [min.]10 °C
Obmedzovač teploty [°C] [max.]45 °C
Obmedzovač teploty [°C] [min.]5 °C
Obsah batérieYes
Ochrana proti mrazu [°C]5 °C
Odporová záťaž max. [A]16 A
OsvedčenieUkrTESTCE
Označenie CEYes
Počet batérií1
PopisDEVIreg Touch – polárna biela
Popis výrobkuDEVIreg™ Touch
PoužitieFloor heating
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line21
Produktová skupinaTermostaty
Reléový spínač1-pólové
Schválenie ULNo
Šírka [mm]85.00 mm
Šírka obalu [mm]95 mm
Spotreba energie v pohotovostnom režime [W] [max.]0.40 W
Stupeň znečistenia2
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Systém kompatibilného rámuÁno
Teplota – miestnosť [°C] [max.]35 °C
Teplota – miestnosť [°C] [min.]5 °C
Teplota – podlaha [°C] [max.]45 °C
Teplota – podlaha [°C] [min.]5 °C
Teplota okolia [°C] [max.]30 °C
Teplota okolia [°C] [min.]0 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [max.]65 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [min.]-20 °C
Teplota skúšky bodového tlaku [°C]75 °C
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Trieda IP prvku21
Trieda IP termostatu21
Trieda softvéruA
Typ alebo názov batérieCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
Typ displejaDotyková obrazovka
Typ kompatibilného zahraničného snímačaÁno
Typ reguláciePWM
Typ snímačaMiestnosť + podlaha
Typ výrobkuDEVIreg™ Touch
V rozsahu WEEEYes
Výška [mm]85 mm
Výška obalu [mm]85 mm
Warranty type5-year product warranty
Zálohovanie batériíÁno
Záruka [rok]5

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.242 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.24 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem1.131 Liter
EAN/UPC5703466225615