Termostaty, DEVIreg™ Touch čisto čierna, Typ snímača: Miestnosť + podlaha
140F1069
Teplota – podlaha [°C]: 5 - 45, Teplota – miestnosť [°C]: 5 - 35, Typ displeja: Dotyková obrazovka
140F1069
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| 1 Hmotnosť primárnej batérie kg | 0.000 |
| 1 SÚČTOVÁ hmotnosť primárnej batérie kg | 0.000 |
| 2-pólový prepínač | Nie |
| Bod definície snímača [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Certifikačná spoločnosť | CEEACIntertek SemkoUkrTEST |
| Class of the temperature control (EF010595) | II |
| Clock model (EF020684) | Digital |
| Colour (EF000007) | Other |
| Compatible with Amazon Alexa (EF014927) | FALSE |
| Compatible with Apple HomeKit (EF014925) | FALSE |
| Compatible with Google Assistant (EF014926) | FALSE |
| Connection (EF000443) | 2-wire |
| Contact type (EF001587) | Electronic |
| Control characteristic (EF020644) | Other |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP21 |
| Depth (EF000049) | 24 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Displej (áno/nie) | Áno |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Farba | Čierna RAL 9005 |
| Height (EF000040) | 85 |
| Hĺbka [mm] | 24 mm |
| Hĺbka obalu [mm] | 140 mm |
| Hmotnosť batérie | 0 g |
| IFTTT support available (EF011072) | FALSE |
| Indukčná záťaž | cos φ= 0.3 max 1A |
| KÓD UNSPSC | 41112209 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | DEVIreg Touch - Pure Black |
| Max. contact load (EF022541) | 16 |
| Max. contact voltage (EF020286) | 230 |
| Max. veľkosť kábla terminálu [mm²] | 2 x 2.5 |
| Montáž DIN | Nie |
| Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
| Napájacie napätie [V] AC [Max] | 240 V |
| Napájacie napätie [V] AC [Min] | 220 V |
| Number of heater outputs (EF020681) | 1 |
| Obmedzovač max. teploty [°C] [max.] | 35 °C |
| Obmedzovač max. teploty [°C] [min.] | 20 °C |
| Obmedzovač min. teploty [°C] [max.] | 35 °C |
| Obmedzovač min. teploty [°C] [min.] | 10 °C |
| Obmedzovač teploty [°C] [max.] | 45 °C |
| Obmedzovač teploty [°C] [min.] | 5 °C |
| Obsah batérie | Yes |
| Ochrana proti mrazu [°C] | 5 °C |
| Odporová záťaž max. [A] | 16 A |
| Operation (EF002147) | Touch screen |
| Osvedčenie | UkrTESTCE |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Označenie CE | Yes |
| Počet batérií | 1 |
| Popis | DEVIreg Touch – čisto čierna |
| Popis výrobku | DEVIreg™ Touch čisto čierna |
| Použitie | Floor heating |
| Product line | 21 |
| Produktová skupina | Termostaty |
| Regulation type on/off (EF011927) | TRUE |
| Reléový spínač | 1-pólové |
| Schválenie UL | No |
| Šírka [mm] | 85.00 mm |
| Šírka obalu [mm] | 95 mm |
| Spotreba energie v pohotovostnom režime [W] [max.] | 0.40 W |
| Standby power consumption (solstandby) (EF010794) | 400 |
| Stupeň znečistenia | 2 |
| Suitable for heating (EF021772) | TRUE |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Systém kompatibilného rámu | Áno |
| Teplota – miestnosť [°C] [max.] | 35 °C |
| Teplota – miestnosť [°C] [min.] | 5 °C |
| Teplota – podlaha [°C] [max.] | 45 °C |
| Teplota – podlaha [°C] [min.] | 5 °C |
| Teplota okolia [°C] [max.] | 30 °C |
| Teplota okolia [°C] [min.] | 0 °C |
| Teplota pri skladovaní [°C] [max.] | 65 °C |
| Teplota pri skladovaní [°C] [min.] | -20 °C |
| Teplota skúšky bodového tlaku [°C] | 75 °C |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Trieda IP prvku | 21 |
| Trieda IP termostatu | 21 |
| Trieda softvéru | A |
| Typ alebo názov batérie | Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE) |
| Typ displeja | Dotyková obrazovka |
| Typ kompatibilného zahraničného snímača | Áno |
| Typ regulácie | PWM |
| Typ snímača | Miestnosť + podlaha |
| Typ výrobku | DEVIreg™ Touch |
| Type of clock (EF005371) | Week clock |
| Type of power supply (EF001469) | 230 V |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Výška [mm] | 85 mm |
| Výška obalu [mm] | 85 mm |
| Warranty type | 5-year product warranty |
| Width (EF000008) | 95 |
| With display (EF000458) | TRUE |
| Zálohovanie batérií | Áno |
| Záruka [rok] | 5 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.242 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.24 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 1.131 Liter |
| EAN/UPC | 5703466225608 |