Danfoss logo
DEVIreg_Smart_DISPLAY_BLACK_FF_V1

Termostaty, DEVIreg™ Smart, Typ snímača: Miestnosť + podlaha

140F1143

Teplota – podlaha [°C]: 5 - 45, Teplota – miestnosť [°C]: 5 - 35, Typ displeja: Dotyková obrazovka

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: DEVIreg™ Smart

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
1 Hmotnosť primárnej batérie kg0.000
1 SÚČTOVÁ hmotnosť primárnej batérie kg0.000
Bod definície snímača [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Certifikačná spoločnosťCEEACIntertek Semko
Class of the temperature control (EF010595)II
Clock model (EF020684)Digital
Colour (EF000007)Black
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Connection (EF000443)Wireless
Contact type (EF001587)Electronic
Control characteristic (EF020644)Other
Degree of protection (IP) (EF005474)IP21
Depth (EF000049)44
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Displej (áno/nie)Áno
Explosion-proof (EF004663)FALSE
FarbaČierna RAL 9005
Height (EF000040)85
Hĺbka [mm]44 mm
Hĺbka obalu [mm]110 mm
Hmotnosť batérie0 g
Hysteréza (+/-)0.20
IFTTT support available (EF011072)FALSE
Indukčná záťažcos φ= 0.3 max 1A
KÓD UNSPSC41112209
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionDEVIreg Smart Black
Max. contact load (EF022541)16
Max. contact voltage (EF020286)230
Max. veľkosť kábla terminálu [mm²]2 x 2.5
Montáž DINNie
Napájacie napätie [V] AC230 V
Napájacie napätie [V] AC [Max]240 V
Napájacie napätie [V] AC [Min]220 V
Number of heater outputs (EF020681)1
Obmedzovač max. teploty [°C] [max.]35 °C
Obmedzovač max. teploty [°C] [min.]20 °C
Obmedzovač min. teploty [°C] [max.]35 °C
Obmedzovač min. teploty [°C] [min.]10 °C
Obmedzovač teploty [°C] [max.]45 °C
Obmedzovač teploty [°C] [min.]5 °C
Obsah batérieYes
Ochrana proti mrazu [°C]5 °C
Odporová záťaž max. [A]16 A
Špecifické vybavenie
Hodnota
Operation (EF002147)Touch screen
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Počet batérií1
PopisDEVIreg Smart čierna
Popis výrobkuDEVIreg™ Smart
PoužitieFloor heating
Product line21
Produktová skupinaTermostaty
Regulation type on/off (EF011927)TRUE
Reléový spínač1-pólové
Schválenie ULNo
Šírka [mm]85.00 mm
Šírka obalu [mm]108 mm
Spotreba energie v pohotovostnom režime [W] [max.]0.40 W
Standby power consumption (solstandby) (EF010794)0.4
Stupeň znečistenia2
Suitable for heating (EF021772)TRUE
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Teplota – miestnosť [°C] [max.]35 °C
Teplota – miestnosť [°C] [min.]5 °C
Teplota – podlaha [°C] [max.]45 °C
Teplota – podlaha [°C] [min.]5 °C
Teplota okolia [°C] [max.]30 °C
Teplota okolia [°C] [min.]0 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [max.]65 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [min.]-20 °C
Teplota skúšky bodového tlaku [°C]75 °C
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Trieda IP prvku21
Trieda softvéruA
Typ alebo názov batérieCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
Typ displejaDotyková obrazovka
Typ reguláciePWM
Typ snímačaMiestnosť + podlaha
Typ výrobkuDEVIreg™ Smart
Type of clock (EF005371)Week clock
Type of power supply (EF001469)230 V
V rozsahu WEEEYes
Výška [mm]85 mm
Výška obalu [mm]84 mm
Warranty type5-year product warranty
Width (EF000008)108
With display (EF000458)TRUE
Záruka [rok]5

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.263 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.26 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.998 Liter
EAN/UPC5703466239650