Danfoss logo
Devireg Room, 140F1161

Termostaty, DEVIreg™ Room, Typ snímača: Miestnosť + podlaha

140F1161

Teplota – podlaha [°C]: 4 - 45, Teplota – miestnosť [°C]: 4 - 35, Typ displeja: LED

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
1 Hmotnosť primárnej batérie kg0.000
1 SÚČTOVÁ hmotnosť primárnej batérie kg0.000
2-pólový prepínačNie
Bod definície snímača [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Certifikačná spoločnosťIntertek SemkoUkrTESTEAC
Class of the temperature control (EF010595)II
Clock model (EF020684)Digital
Colour (EF000007)White
Communications protocol (EF005669)Other
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Connection (EF000443)2-wire
Control characteristic (EF020644)PI
Degree of protection (IP) (EF005474)IP21
Depth (EF000049)24
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displej (áno/nie)Nie
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)7(c)-I
Explosion-proof (EF004663)FALSE
External sensor (EF023999)TRUE
FarbaBiela RAL 9010
Height (EF000040)85
Hĺbka [mm]24 mm
Hĺbka obalu [mm]95 mm
IFTTT support available (EF011072)FALSE
Indukčná záťažcos φ= 0.3 max 1A
KÓD UNSPSC41112209
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Material DescriptionDEVIreg Room
Max. contact load (EF022541)16
Max. contact voltage (EF020286)230
Max. veľkosť kábla terminálu [mm²]2 x 2.5
Measuring range (EF001836)4-35
Montáž DINNie
Napájacie napätie [V] AC230 V
Napájacie napätie [V] AC [Max]240 V
Napájacie napätie [V] AC [Min]220 V
Number of heater outputs (EF020681)1
Obmedzovač max. teploty [°C] [max.]35 °C
Obmedzovač max. teploty [°C] [min.]5 °C
Obmedzovač min. teploty [°C] [max.]35 °C
Obmedzovač min. teploty [°C] [min.]4 °C
Obsah batérieYes
Ochrana proti mrazu [°C]5 °C
Odporová záťaž max. [A]16 A
Operation (EF002147)Turn
Optimisation (EF021362)TRUE
OsvedčenieCEUkrTESTEAC
Označenie CEYes
Počet batérií1
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisDEVIreg Room
Popis výrobkuDEVIreg™ Room
PoužitieFloor heating
Product line21
Produktová skupinaTermostaty
RAL-number (EF000116)9010
Regulation type on/off (EF011927)TRUE
Relative humidity (RH) readable (EF024475)FALSE
Reléový spínač1-pólové
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.3e069a1c-935f-4345-8c30-943c89141ca8
SCIP dokumentácia názov výrobkuElectrical floor heating thermostat
Sensor/feeler type (EF006254)Resistance sensor
Šírka [mm]85.00 mm
Šírka obalu [mm]95 mm
Spotreba energie v pohotovostnom režime [W] [max.]0.20 W
Standby power consumption (solstandby) (EF010794)0.2
Stupeň znečistenia2
Suitable for heating (EF021772)TRUE
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Systém kompatibilného rámuÁno
Teplota – miestnosť [°C] [max.]35 °C
Teplota – miestnosť [°C] [min.]4 °C
Teplota – podlaha [°C] [max.]45 °C
Teplota – podlaha [°C] [min.]4 °C
Teplota okolia [°C] [max.]35 °C
Teplota okolia [°C] [min.]0 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [max.]60 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [min.]-25 °C
Teplota skúšky bodového tlaku [°C]75 °C
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Trieda IP prvku21
Trieda softvéruA
Typ alebo názov batérieSupercapacitor
Typ displejaLED
Typ indikátoraLED
Typ kompatibilného zahraničného snímačaÁno
Typ reguláciePWM
Typ snímačaMiestnosť + podlaha
Typ výrobkuDEVIreg™ Room
Type of clock (EF005371)Week clock
V rozsahu WEEEYes
Výška [mm]85 mm
Výška obalu [mm]80 mm
Warranty type2-year product warranty
Width (EF000008)85
With display (EF000458)FALSE
With thermal feedback (EF000531)TRUE
Zálohovanie batériíÁno
Záruka [rok]2

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom204 Gram
Hmotnosť bez obalu153 Gram
Objem0.722 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5703466250389
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm