Termostaty, DEVIreg™ Opti, Typ snímača: Miestnosť + podlaha
140F1055
Teplota – podlaha [°C]: 5 - 45, Teplota – miestnosť [°C]: 5 - 35, Typ displeja: LCD
140F1055
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| 1 Hmotnosť primárnej batérie kg | 0.001 |
| 1 SÚČTOVÁ hmotnosť primárnej batérie kg | 0.001 |
| 2-pólový prepínač | Nie |
| Bod definície snímača [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Certifikačná spoločnosť | Intertek Semko |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Displej (áno/nie) | Áno |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Farba | Biela RAL 9010 |
| Hĺbka [mm] | 44 mm |
| Hmotnosť batérie | 1 g |
| Indukčná záťaž | cos φ= 0.3 max 1A |
| KÓD UNSPSC | 41112209 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | DEVIreg OPTI Pure White |
| Montáž DIN | Nie |
| Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
| Napájacie napätie [V] AC [Max] | 240 V |
| Napájacie napätie [V] AC [Min] | 220 V |
| Obsah batérie | Yes |
| Ochrana proti mrazu [°C] | 5 °C |
| Odporová záťaž max. [A] | 13 A |
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
| Počet batérií | 1 |
| Popis | DEVIreg OPTI čistá biela |
| Popis výrobku | DEVIreg™ Opti |
| Použitie | Floor heating |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 21 |
| Produktová skupina | Termostaty |
| Schválenie UL | No |
| Šírka [mm] | 85.00 mm |
| Spotreba energie v pohotovostnom režime [W] [max.] | 0.50 W |
| Stupeň znečistenia | 2 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Teplota – miestnosť [°C] [max.] | 35 °C |
| Teplota – miestnosť [°C] [min.] | 5 °C |
| Teplota – podlaha [°C] [max.] | 45 °C |
| Teplota – podlaha [°C] [min.] | 5 °C |
| Teplota okolia [°C] [max.] | 35 °C |
| Teplota okolia [°C] [min.] | 0 °C |
| Teplota pri skladovaní [°C] [max.] | 60 °C |
| Teplota pri skladovaní [°C] [min.] | -25 °C |
| Teplota skúšky bodového tlaku [°C] | 75 °C |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Trieda IP prvku | 21 |
| Typ alebo názov batérie | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| Typ displeja | LCD |
| Typ regulácie | PWM |
| Typ snímača | Miestnosť + podlaha |
| Typ výrobku | DEVIreg™ OPTI |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Výška [mm] | 85 mm |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Záruka [rok] | 2 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.255 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.25 Kilogram |
| Objem | 0.642 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466243152 |
| Proposition 65 | No significant risk |