Termostaty, DEVIreg™ Multi, Typ snímača: NTC
140F1139
Typ displeja: LCD
140F1139
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Certifikačná spoločnosť | CE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Displej (áno/nie) | Áno |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Farba | Čierny |
| Hĺbka [mm] | 70 mm |
| Hĺbka obalu [mm] | 70 mm |
| KÓD UNSPSC | 41112209 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Material Description | DEVIreg Multi |
| Monitorovanie porúch snímača | Áno |
| Montáž DIN | Áno |
| Napájacie napätie [V] AC [Max] | 230 V |
| Napájacie napätie [V] AC [Min] | 110 V |
| Obsah batérie | No |
| Odporová záťaž max. [A] | 32 A |
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
| Popis | DEVIreg Multi |
| Popis výrobku | DEVIreg™ Multi |
| Použitie | Asphalt ice and snow meltingCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protectionSport fieldsVineyard frost protection |
| Prevádzková teplota [°C] [max.] | 60 °C |
| Prevádzková teplota [°C] [min.] | -20 °C |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 21 |
| Produktová skupina | Termostaty |
| Schválenie UL | No |
| SCIP dokumentácia č. | 5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | MCX08M2 |
| Šírka [mm] | 138.00 mm |
| Šírka obalu [mm] | 138 mm |
| Stupeň znečistenia | 2 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Teplota pri skladovaní [°C] [max.] | 85 °C |
| Teplota pri skladovaní [°C] [min.] | -30 °C |
| Teplota skúšky bodového tlaku [°C] | 125 °C |
| Trieda IP prvku | 40 |
| Typ displeja | LCD |
| Typ snímača | NTC |
| Typ výrobku | DEVIreg™ Multi |
| Výška [mm] | 110 mm |
| Výška obalu [mm] | 122 mm |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Zálohovanie batérií | Áno |
| Záruka [rok] | 2 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.634 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.511 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 2.799 Liter |
| EAN/UPC | 5703466248560 |