Termostaty, DEVIreg™ Hotwater
140F1133
DEVIreg™ Hotwater
140F1133
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Certifikačná spoločnosť | CEEAC |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Displej (áno/nie) | Áno |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Farba | Čierny |
| Hĺbka [mm] | 70 mm |
| Hĺbka obalu [mm] | 70 mm |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | DEVIreg Hotwater |
| Montáž DIN | Áno |
| Obsah batérie | No |
| Odporová záťaž max. [A] | 32 A |
| Osvedčenie | CEEAC |
| Označenie CE | Yes |
| Popis | DEVIreg™ Hotwater |
| Použitie | Teplá úžitková voda |
| Prevádzková teplota [°C] [max.] | 60 °C |
| Prevádzková teplota [°C] [min.] | -20 °C |
| Product line | 21 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Termostaty |
| Schválenie UL | No |
| Šírka [mm] | 138.00 mm |
| Šírka obalu [mm] | 138 mm |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Teplota pri skladovaní [°C] [max.] | 85 °C |
| Teplota pri skladovaní [°C] [min.] | -30 °C |
| Teplota skúšky bodového tlaku [°C] | 125 °C |
| Trieda IP prvku | 40 |
| Typ displeja | LCD |
| Typ snímača | NTC |
| Typ výrobku | DEVIreg™ Hotwater |
| Výška [mm] | 110 mm |
| Výška obalu [mm] | 122 mm |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Zálohovanie batérií | Áno |
| Záruka [rok] | 2 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.2 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.512 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 3.08 Liter |
| EAN/UPC | 5703466249680 |