Termostaty, Typ snímača: Podlaha
140F1164
Teplota – podlaha [°C]: 4 - 45, Typ displeja: LED
140F1164
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| 1 Hmotnosť primárnej batérie kg | 0.000 |
| 1 SÚČTOVÁ hmotnosť primárnej batérie kg | 0.000 |
| 2-pólový prepínač | Nie |
| Bod definície snímača [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Certifikačná spoločnosť | Intertek SemkoUkrTESTEAC |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Displej (áno/nie) | Nie |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Farba | RAL 9016 |
| Hĺbka [mm] | 24 mm |
| Hĺbka obalu [mm] | 95 mm |
| Indukčná záťaž | cos φ= 0.3 max 1A |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| Material Description | DEVIreg Basic Polar white |
| Max. veľkosť kábla terminálu [mm²] | 2 x 2.5 |
| Montáž DIN | Nie |
| Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
| Napájacie napätie [V] AC [Max] | 240 V |
| Napájacie napätie [V] AC [Min] | 220 V |
| Obmedzovač max. teploty [°C] [max.] | 35 °C |
| Obmedzovač max. teploty [°C] [min.] | 5 °C |
| Obmedzovač min. teploty [°C] [max.] | 35 °C |
| Obmedzovač min. teploty [°C] [min.] | 4 °C |
| Obsah batérie | No |
| Ochrana proti mrazu [°C] | 5 °C |
| Odporová záťaž max. [A] | 16 A |
| Osvedčenie | CEUkrTESTEAC |
| Označenie CE | Yes |
| Počet batérií | 0 |
| Popis | DEVIreg Basic Polar white |
| Popis výrobku | DEVIreg™ Basic Polar white |
| Použitie | Floor heating |
| Product line | 21 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Termostaty |
| Reléový spínač | 1-pólové |
| Schválenie UL | No |
| SCIP dokumentácia č. | 3e069a1c-935f-4345-8c30-943c89141ca8 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | Electrical floor heating thermostat |
| Šírka [mm] | 85.00 mm |
| Šírka obalu [mm] | 95 mm |
| Spotreba energie v pohotovostnom režime [W] [max.] | 0.20 W |
| Stupeň znečistenia | 2 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Systém kompatibilného rámu | Áno |
| Teplota – podlaha [°C] [max.] | 45 °C |
| Teplota – podlaha [°C] [min.] | 4 °C |
| Teplota okolia [°C] [max.] | 35 °C |
| Teplota okolia [°C] [min.] | 0 °C |
| Teplota pri skladovaní [°C] [max.] | 60 °C |
| Teplota pri skladovaní [°C] [min.] | -25 °C |
| Teplota skúšky bodového tlaku [°C] | 75 °C |
| Trieda IP prvku | 21 |
| Trieda softvéru | A |
| Typ displeja | LED |
| Typ indikátora | LED |
| Typ regulácie | PWM |
| Typ snímača | Podlaha |
| Typ výrobku | DEVIreg Basic |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Výška [mm] | 85 mm |
| Výška obalu [mm] | 80 mm |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Zálohovanie batérií | Nie |
| Záruka [rok] | 2 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 194 Gram |
| Hmotnosť bez obalu | 142 Gram |
| Objem | 0.722 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466252123 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |