Termostaty, DEVIreg™ Basic, Typ snímača: Podlaha
140F1160
Teplota – podlaha [°C]: 4 - 45, Typ displeja: LED
Odporúčaná výmena: 140F1164
140F1160
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| 1 Hmotnosť primárnej batérie kg | 0.000 |
| 1 SÚČTOVÁ hmotnosť primárnej batérie kg | 0.000 |
| 2-pólový prepínač | Nie |
| Bod definície snímača [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Certifikačná spoločnosť | Intertek SemkoUkrTESTEAC |
| Class of the temperature control (EF010595) | II |
| Clock model (EF020684) | Digital |
| Colour (EF000007) | White |
| Communications protocol (EF005669) | Other |
| Compatible with Amazon Alexa (EF014927) | FALSE |
| Compatible with Apple HomeKit (EF014925) | FALSE |
| Compatible with Google Assistant (EF014926) | FALSE |
| Connection (EF000443) | 2-wire |
| Control characteristic (EF020644) | PI |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP21 |
| Depth (EF000049) | 24 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Displej (áno/nie) | Nie |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c)7(c)-I |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| External sensor (EF023999) | TRUE |
| Farba | Biela RAL 9010 |
| Height (EF000040) | 85 |
| Hĺbka [mm] | 24 mm |
| Hĺbka obalu [mm] | 95 mm |
| IFTTT support available (EF011072) | FALSE |
| Indukčná záťaž | cos φ= 0.3 max 1A |
| KÓD UNSPSC | 41112209 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) |
| Material Description | DEVIreg Basic |
| Max. contact load (EF022541) | 16 |
| Max. contact voltage (EF020286) | 230 |
| Max. veľkosť kábla terminálu [mm²] | 2 x 2.5 |
| Measuring range (EF001836) | 4-35 |
| Montáž DIN | Nie |
| Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
| Napájacie napätie [V] AC [Max] | 240 V |
| Napájacie napätie [V] AC [Min] | 220 V |
| Number of heater outputs (EF020681) | 1 |
| Obmedzovač max. teploty [°C] [max.] | 35 °C |
| Obmedzovač max. teploty [°C] [min.] | 5 °C |
| Obmedzovač min. teploty [°C] [max.] | 35 °C |
| Obmedzovač min. teploty [°C] [min.] | 4 °C |
| Obsah batérie | No |
| Ochrana proti mrazu [°C] | 5 °C |
| Odporová záťaž max. [A] | 16 A |
| Operation (EF002147) | Turn |
| Optimisation (EF021362) | TRUE |
| Osvedčenie | CEUkrTESTEAC |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Označenie CE | Yes |
| Počet batérií | 0 |
| Popis | DEVIreg Basic |
| Popis výrobku | DEVIreg™ Basic |
| Použitie | Floor heating |
| Product line | 21 |
| Produktová skupina | Termostaty |
| RAL-number (EF000116) | 9010 |
| Regulation type on/off (EF011927) | TRUE |
| Relative humidity (RH) readable (EF024475) | FALSE |
| Reléový spínač | 1-pólové |
| Schválenie UL | No |
| SCIP dokumentácia č. | 3e069a1c-935f-4345-8c30-943c89141ca8 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | Electrical floor heating thermostat |
| Sensor/feeler type (EF006254) | Resistance sensor |
| Šírka [mm] | 85.00 mm |
| Šírka obalu [mm] | 95 mm |
| Spotreba energie v pohotovostnom režime [W] [max.] | 0.20 W |
| Standby power consumption (solstandby) (EF010794) | 0.2 |
| Stupeň znečistenia | 2 |
| Suitable for heating (EF021772) | TRUE |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Systém kompatibilného rámu | Áno |
| Teplota – podlaha [°C] [max.] | 45 °C |
| Teplota – podlaha [°C] [min.] | 4 °C |
| Teplota okolia [°C] [max.] | 35 °C |
| Teplota okolia [°C] [min.] | 0 °C |
| Teplota pri skladovaní [°C] [max.] | 60 °C |
| Teplota pri skladovaní [°C] [min.] | -25 °C |
| Teplota skúšky bodového tlaku [°C] | 75 °C |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Trieda IP prvku | 21 |
| Trieda softvéru | A |
| Typ displeja | LED |
| Typ indikátora | LED |
| Typ regulácie | PWM |
| Typ snímača | Podlaha |
| Typ výrobku | DEVIreg Basic |
| Type of clock (EF005371) | Week clock |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Výška [mm] | 85 mm |
| Výška obalu [mm] | 80 mm |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Width (EF000008) | 85 |
| With display (EF000458) | FALSE |
| With thermal feedback (EF000531) | TRUE |
| Zálohovanie batérií | Nie |
| Záruka [rok] | 2 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 194 Gram |
| Hmotnosť bez obalu | 142 Gram |
| Objem | 0.722 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466250372 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |