Danfoss logo
DEVIreg 850 + PSU isometric

Termostaty, DEVIreg™ 850, Typ snímača: bez snímača

140F1085

Typ displeja: 2 x 16-znakový vysvietený displej

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
2-pólový prepínačNie
Certifikačná spoločnosťIntertek Semko
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displej (áno/nie)Áno
Doložka o výnimke RoHS EÚ7(c)-I
FarbaBiela RAL 9010
Hĺbka [mm]53 mm
Hĺbka obalu [mm]280 mm
Indukčná záťažcos φ= 0.3 max 1A
KÓD UNSPSC41112209
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Material DescriptionDEVIreg 850 IV Latin with PSU
Monitorovanie porúch snímačaÁno
Montáž DINÁno
Napájacie napätie [V] AC230 V
Napájacie napätie [V] AC [Max]240 V
Napájacie napätie [V] AC [Min]220 V
Obsah batérieNo
Odporová záťaž max. [A]15 A
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
PopisDEVIreg 850 IV Latin s PSU
Popis výrobkuDEVIreg™ 850
PoužitieAsphalt ice and snow meltingGround ice and snow meltingRoof frost protection
Product line21
Produktová skupinaTermostaty
Špecifické vybavenie
Hodnota
Reléový spínač1-pólové
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.7a73589d-5564-4385-abca-03fd7de34e2a
SCIP dokumentácia názov výrobku"Temperature controller for and and snow melting systems"
Šírka [mm]23.50 mm
Šírka obalu [mm]232 mm
Spotreba energie v pohotovostnom režime [W] [max.]3.00 W
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Systém kompatibilného rámuNie
Teplota okolia [°C] [max.]40 °C
Teplota okolia [°C] [min.]-10 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [max.]65 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [min.]-20 °C
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Trieda IP prvku20
Typ displeja2 x 16-znakový vysvietený displej
Typ indikátoraLED
Typ snímačabez snímača
Typ výrobkuDEVIreg™ 850
V rozsahu WEEEYes
Výška [mm]86 mm
Výška obalu [mm]72 mm
Warranty type2-year product warranty
Zálohovanie batériíNie
Záruka [rok]2

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.828 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.82 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem4.677 Liter
EAN/UPC5703466209264