Danfoss logo
DEVIreg 531 140F1034 F

Termostaty, DEVIreg™ 531, JUSSI, Typ snímača: Miestnosť

140F1036

Teplota – podlaha [°C]: 5 - 45, Typ displeja: bez displeja

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
2-pólový prepínačNie
Bod definície snímača [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Certifikačná spoločnosťNEMKO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displej (áno/nie)Nie
FarbaBiela RAL 9010
Hĺbka [mm]36 mm
Hĺbka obalu [mm]140 mm
Hysteréza (+/-)0.40
Indukčná záťažcos φ= 0.3 max 1A
KÓD UNSPSC41112209
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionDevireg 531, JUSSI
Max. veľkosť kábla terminálu [mm²]2 x 2.5
Montáž DINNie
Napájacie napätie [V] AC230 V
Napájacie napätie [V] AC [Max]240 V
Napájacie napätie [V] AC [Min]220 V
Nastavenie váhy5 - 35ºC
Obsah batérieNo
Ochrana proti mrazu [°C]5 °C
Odporová záťaž max. [A]15 A
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
PopisDEVIreg 531, JUSSI
Popis výrobkuDEVIreg™ 531, JUSSI
PoužitieFloor heating
Product line21
Produktová skupinaTermostaty
Špecifické vybavenie
Hodnota
Reléový spínač2-pólové
Schválenie ULNo
Šírka [mm]85.00 mm
Šírka obalu [mm]95 mm
Spotreba energie v pohotovostnom režime [W] [max.]0.25 W
Stupeň znečistenia2
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Teplota – miestnosť [°C] [max.]35 °C
Teplota – miestnosť [°C] [min.]5 °C
Teplota – podlaha [°C] [max.]45 °C
Teplota – podlaha [°C] [min.]5 °C
Teplota okolia [°C] [max.]30 °C
Teplota okolia [°C] [min.]-10 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [max.]65 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [min.]-20 °C
Teplota skúšky bodového tlaku [°C]75 °C
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Trieda IP prvku31
Typ displejabez displeja
Typ indikátoraLED
Typ regulácieHysteréza
Typ snímačaMiestnosť
Typ výrobkuDEVIreg™ séria 53x
V rozsahu WEEEYes
Výška [mm]85 mm
Výška obalu [mm]85 mm
Warranty type2-year product warranty
Záruka [rok]2

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.192 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.19 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem1.131 Liter
EAN/UPC5703466209059