Danfoss logo
DEVIreg330 (+5 +45) 140F1072 R

Termostaty, DEVIreg™ 330, Typ snímača: Drôt

140F1072

Rozsah nastavenia teploty [°C]: 5 - 45, Typ displeja: bez displeja

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
2-pólový prepínačNie
Bod definície snímača [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Certifikačná spoločnosťNEMKO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
FarbaBiela RAL 9010
Hĺbka [mm]58 mm
Hĺbka obalu [mm]163 mm
Hysteréza (+/-)0.20
Indukčná záťažcos φ= 0.3 max 1A
KÓD UNSPSC41112209
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionDevi Reg 330 5 - 45 C
Max. veľkosť kábla terminálu [mm²]2 x 2.5
Montáž DINÁno
Napájacie napätie [V] AC230 V
Napájacie napätie [V] AC [Max]240 V
Napájacie napätie [V] AC [Min]220 V
Nastavenie váhy+5 +45ºC
Obsah batérieNo
Odporová záťaž max. [A]16 A
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
PopisDEVIreg 330 +5<>+45°
Popis výrobkuDEVIreg™ 330
PoužitieAsphalt ice and snow meltingCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protectionSport fieldsVineyard frost protection
Product line21
Produktová skupinaTermostaty
Špecifické vybavenie
Hodnota
Reléový spínač1-pólové
Rozsah nastavenia teploty [°C] [max.]45 °C
Rozsah nastavenia teploty [°C] [min.]5 °C
Schválenie ULNo
Šírka [mm]36.00 mm
Šírka obalu [mm]88 mm
Spotreba energie v pohotovostnom režime [W] [max.]0.25 W
Stupeň znečistenia2
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplota okolia [°C] [max.]50 °C
Teplota okolia [°C] [min.]-10 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [max.]65 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [min.]-20 °C
Teplota skúšky bodového tlaku [°C]75 °C
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Trieda IP prvku20
Typ displejabez displeja
Typ indikátoraLED
Typ regulácieHysteréza
Typ snímačaDrôt
Typ výrobkuDEVIreg™ séria 330
V rozsahu WEEEYes
Výška [mm]86 mm
Výška obalu [mm]61 mm
Warranty type2-year product warranty
Záruka [rok]2

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.222 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.22 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.875 Liter
EAN/UPC5703466209226