Danfoss logo
Elztrip fixed panels

Elztrip EZ115 1500 W 230 V, Mono panel

95002114

Application: Other heating

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Certifikačná spoločnosťCE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Farebný náterBiela
Hĺbka [mm]2000 mm
Hĺbka obalu [mm]50 mm
KÓD UNSPSC40101819
Material DescriptionElztrip EZ115 1500W 230V, Mono panel
Montážna výška [mm] [min.]600 mm
Napájacie napätie [V] AC230 V
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisElztrip EZ115 1500 W 230 V, Mono panel
Popis výrobkuElztrip EZ115
PoužitieOther heating
Product line21
Produktová skupinaOstatné výrobky pre vykurovanie
Šírka obalu [mm]2000 mm
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ výrobkuSálavý ohrievač
V rozsahu WEEEYes
Výška [mm]50 mm
Výška obalu [mm]150 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom7.272 Kilogram
Hmotnosť bez obalu7.2 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem15 Liter
EAN/UPC5703466116753