EZ336 3600W 400V, 3 fixné panely
95002107
Application: Other heating
95002107
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Certifikačná spoločnosť | CE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Farebný náter | Biela |
| Hĺbka [mm] | 336 mm |
| Hĺbka obalu [mm] | 90 mm |
| KÓD UNSPSC | 40101819 |
| Material Description | EZ336 3600W 400V, 3 fixed panel |
| Montážna výška [mm] [min.] | 600 mm |
| Napájacie napätie [V] AC | 400 V |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Popis | EZ336 3600W 400V, 3 fixné panely |
| Popis výrobku | Elztrip EZ336 |
| Použitie | Other heating |
| Product line | 21 |
| Produktová skupina | Ostatné výrobky pre vykurovanie |
| Schválenie UL | No |
| Šírka obalu [mm] | 1700 mm |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ výrobku | Sálavý ohrievač |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Výška [mm] | 63 mm |
| Výška obalu [mm] | 430 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 14.6 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 14.454 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 65.79 Liter |
| EAN/UPC | 5703466175040 |