Danfoss logo
Elztrip fixed panels

EZ22231 (400V2) 2100W 400V, 2 fixné panely

95002104

Application: Other heating

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Certifikačná spoločnosťCE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Farebný náterBiela
Hĺbka [mm]1520 mm
Hĺbka obalu [mm]90 mm
KÓD UNSPSC40101819
Material DescriptionEZ22231 (400V2) 2200W 400V, 2 fixed pane
Montážna výška [mm] [min.]600 mm
Napájacie napätie [V] AC400 V
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisEZ22231 (400V2) 2100W 400V, 2 fixné panely
Popis výrobkuElztrip EZ22231
PoužitieOther heating
Product line21
Produktová skupinaOstatné výrobky pre vykurovanie
Schválenie ULNo
Šírka obalu [mm]1540 mm
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ výrobkuSálavý ohrievač
V rozsahu WEEEYes
Výška [mm]64 mm
Výška obalu [mm]290 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom11.4 Kilogram
Hmotnosť bez obalu11.286 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem40.194 Liter
EAN/UPC5703466116708