Danfoss logo
Elztrip fixed panels

EZ208 800W 230V, 2 fixné panely

95002090

Application: Other heating
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Sálavý ohrievač

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Certifikačná spoločnosťCE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Farebný náterBiela
Hĺbka [mm]282 mm
Hĺbka obalu [mm]70 mm
KÓD UNSPSC40101819
Material DescriptionEZ208 800W 230V, 2 fixed panels
Montážna výška [mm] [min.]600 mm
Napájacie napätie [V] AC230 V
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisEZ208 800W 230V, 2 fixné panely
Popis výrobkuElztrip EZ208
PoužitieOther heating
Product line21
Produktová skupinaOstatné výrobky pre vykurovanie
Šírka obalu [mm]730 mm
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ výrobkuSálavý ohrievač
V rozsahu WEEEYes
Výška [mm]64 mm
Výška obalu [mm]290 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom5.2 Kilogram
Hmotnosť bez obalu5.148 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem14.819 Liter
EAN/UPC5703466116630