Danfoss logo
Devitronic

DEVItronic™, 15 W, Napájacie napätie [V] AC: 12 - 48, 75 mm

60800075

Application: Other heating

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Certifikačná spoločnosťIntertek Semko
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka [m]0.06 m
Farebný náterČierna
Hĺbka [mm]57 mm
Hĺbka obalu [mm]115 mm
KÓD UNSPSC40101830
Material DescriptionDEVItronic 15W 12-48V 10degC IP55
Množstvo vodičov studeného vedenia2
Napájacie napätie [V] AC24 V
Napájacie napätie [V] AC [Max]48 V
Napájacie napätie [V] AC [Min]12 V
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Počet studených vedení1
PopisDEVItronic 15W 12-48V 10°C IP55
Popis výrobkuDEVItronic™
Špecifické vybavenie
Hodnota
PoužitieOther heating
Product line21
Produktová skupinaOstatné výrobky pre vykurovanie
S ochranou proti UVÁno
Schválenie ULNo
Šírka [mm]72.00 mm
Šírka obalu [mm]80 mm
Studené vedenieÁno
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Trieda IP prvku55
Typ výrobkuDEVItronic™
Vykurovací výkon [W]15 W
Výška [mm]75 mm
Výška obalu [mm]55 mm
Warranty type2-year product warranty
Záruka [rok]2

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.34 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.337 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.506 Liter
EAN/UPC5703435010532