DEVItemp 121T 21KW 3X400V
69814515
Application: Other heating
69814515
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Certifikačná spoločnosť | CE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka [m] | 0.51 m |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Hĺbka [mm] | 510 mm |
| Hĺbka obalu [mm] | 520 mm |
| KÓD UNSPSC | 40101604 |
| Material Description | DEVITEMP 121 T 21KW (VDE) 3 X 400V LARGE |
| Napájacie napätie [V] AC | 400 V |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
| Počet studených vedení | 1 |
| Popis | DEVItemp 121T 21KW 3X400V |
| Popis výrobku | DEVItemp™ |
| Použitie | Other heating |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 21 |
| Produktová skupina | Ostatné výrobky pre vykurovanie |
| S ochranou proti UV | Áno |
| Schválenie UL | No |
| Šírka [mm] | 505.00 mm |
| Šírka obalu [mm] | 460 mm |
| Studené vedenie | Áno |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ výrobku | DEVItemp™ |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Výška [mm] | 540 mm |
| Výška obalu [mm] | 480 mm |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Záruka [rok] | 2 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 27 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 26.73 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 114.816 Liter |
| EAN/UPC | 5703464008432 |