Danfoss logo
69810554_DEVItemp106T_69811537+115T_69813509_R

DEVItemp 103T 3KW 3x400V

69810554

Application: Other heating

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Certifikačná spoločnosťCE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka [m]0.42 m
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Hĺbka [mm]420 mm
Hĺbka obalu [mm]390 mm
KÓD UNSPSC40101604
Material DescriptionDEVITEMP 103 T 3KW, 3 X 400V
Napájacie napätie [V] AC400 V
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Počet studených vedení1
PopisDEVItemp 103T 3KW 3x400V
Popis výrobkuDEVItemp™
PoužitieOther heating
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line21
Produktová skupinaOstatné výrobky pre vykurovanie
S ochranou proti UVÁno
Šírka [mm]410.00 mm
Šírka obalu [mm]420 mm
Studené vedenieÁno
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ výrobkuDEVItemp™
V rozsahu WEEEYes
Výška [mm]435 mm
Výška obalu [mm]460 mm
Warranty type2-year product warranty
Záruka [rok]2

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom14 Kilogram
Hmotnosť bez obalu13.86 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem75.348 Liter
EAN/UPC5703464010619