Danfoss logo
DEVIrail CHROME 20W 98806151 F

DEVIrail™, Chrómová, Napájacie napätie [V] AC: 230, 20 W

98806151

Application: Other heating

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Certifikačná spoločnosťCE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Farba vonkajšieho plášťaChrómová
Hĺbka [mm]585 mm
Hĺbka obalu [mm]585 mm
Iná dokumentácia RoHSEAEU RoHS
KÓD UNSPSC40101840
Material DescriptionTOWELRAIL CROME 20W
Napájacie napätie [V] AC230 V
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
PopisDEVIrail H20C Chróm 20 W 230 V
Popis výrobkuDEVIrail™
Špecifické vybavenie
Hodnota
PoužitieOther heating
Product line21
Produktová skupinaOstatné výrobky pre vykurovanie
Schválenie ULNo
Šírka obalu [mm]290 mm
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ výrobkuDEVIrail™
V rozsahu WEEEYes
Vykurovací výkon [W]20 W
Výška [mm]290 mm
Výška obalu [mm]125 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.51 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.5 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem21.206 Liter
EAN/UPC5703464010275