Danfoss logo
DEVIrail WHITE 20W 98806144 F

DEVIrail™, Biela, Napájacie napätie [V] AC: 230, 20 W

98806144

Application: Other heating
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: DEVIrail™

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Certifikačná spoločnosťCE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Farba vonkajšieho plášťaBiela
Hĺbka [mm]125 mm
Hĺbka obalu [mm]585 mm
Iná dokumentácia RoHSEAEU RoHS
Material DescriptionTOWELRAIL WHITE 20W NEW
Napájacie napätie [V] AC230 V
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
PopisDEVIrail H20H Biela 20W 230V
Popis výrobkuDRŽIAK NA UTERÁK BIELY 20 W
Špecifické vybavenie
Hodnota
PoužitieOther heating
Product line21
Produktová skupinaOstatné výrobky pre vykurovanie
Schválenie ULNo
Šírka obalu [mm]290 mm
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ výrobkuDEVIrail™
V rozsahu WEEEYes
Vykurovací výkon [W]20 W
Výška [mm]290 mm
Výška obalu [mm]125 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.51 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.5 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem21.206 Liter
EAN/UPC5703464010268