Danfoss logo
DEVIrail CHROME 40W 98804958 F

DEVIrail™, Chrómová, Napájacie napätie [V] AC: 230, 40 W

98804958

Application: Other heating
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: DEVIrail™

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Certifikačná spoločnosťCE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Farba vonkajšieho plášťaChrómová
Hĺbka [mm]125 mm
Hĺbka obalu [mm]600 mm
Iná dokumentácia RoHSEAEU RoHS
KÓD UNSPSC40101830
Material DescriptionTOWELRAIL CHROME 40W 230V S-MODEL
Napájacie napätie [V] AC230 V
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
PopisDEVIrail H40C Chróm 40 W 230 V
Popis výrobkuDRŽIAK NA UTERÁK CHRÓMOVÝ 40 W
Špecifické vybavenie
Hodnota
PoužitieOther heating
Product line21
Produktová skupinaOstatné výrobky pre vykurovanie
Schválenie ULNo
Šírka obalu [mm]450 mm
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ výrobkuDEVIrail™
V rozsahu WEEEYes
Vykurovací výkon [W]40 W
Výška [mm]450 mm
Výška obalu [mm]125 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom2.24 Kilogram
Hmotnosť bez obalu2.22 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem23.28 Liter
EAN/UPC5703435010952