Danfoss logo
DEVIrail WHITE 40W 98804941 F

DEVIrail™, Biela, Napájacie napätie [V] AC: 230, 40 W

98804941

Application: Other heating

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Certifikačná spoločnosťCE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Farba vonkajšieho plášťaBiela
Hĺbka [mm]600 mm
Hĺbka obalu [mm]600 mm
Iná dokumentácia RoHSEAEU RoHS
Material DescriptionTOWELRAIL WHITE 40W 230V S-MODEL
Napájacie napätie [V] AC230 V
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
PopisDEVIrail H40H Biela 40W 230V
Popis výrobkuDEVIrail™
Špecifické vybavenie
Hodnota
PoužitieOther heating
Product line21
Produktová skupinaOstatné výrobky pre vykurovanie
Schválenie ULNo
Šírka obalu [mm]450 mm
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ výrobkuDEVIrail™
V rozsahu WEEEYes
Vykurovací výkon [W]40 W
Výška [mm]450 mm
Výška obalu [mm]125 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom2.24 Kilogram
Hmotnosť bez obalu2.22 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem33.75 Liter
EAN/UPC5703435011027