Danfoss logo
Heating Mats, DTCE 100T,

Vykurovacie rohože, DTCE 200T, 200 W/m², 1.01 m², Napájacie napätie [V] AC: 230

83901965

Typ kábla: Dvojitý vodič, Šírka podložky [m]: 0.8, Dĺžka podložky [m]: 1.35
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Vykurovacie rohože

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Certifikačná spoločnosťIntertek Semko
Deformačná pevnosť [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka podložky [m]1.35 m
Dĺžka studeného vedenia [m]6.0 m
Farba vonkajšieho plášťaČierna
Hĺbka obalu [mm]1066 mm
Hrúbka [mm]7.00 mm
Izolácia vodičaFEP
Material DescriptionDTCE-200 230V 220W 0,75mx1,35m 1,0m²GB-D
Množstvo vodičov studeného vedenia3
Mriežka káblaHliníková fólia 100 %
Napájacie napätie [V] AC230 V
Nastavené príslušenstvoNo
Neobsahuje olovoÁno
Obsah batérieNo
Odpor kábla [Ohm]241.0000 Ohm
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Pevnosť v ťahu [N]>300 N
Plocha pokrytia [m²]1.01 m²
Počet studených vedení1
PopisDTCE 200T 220W 230V 0.75x1.35m
Popis výrobkuDTCE 200T
PoužitieFloor heating
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prevádzková teplota [°C] [max.]75 °C
Priemer kábla [mm]7.0 mm
Princíp vykurovaniaSériové rezistívne
Product line21
Produktová skupinaVykurovacie rohože
S ochranou proti UVÁno
Schválenie ULOut of scope
Šírka obalu [mm]611 mm
Šírka podložky [m]0.8 m
Spomaľovač horeniaÁno
Studené vedenieÁno
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Teplota inštalácie [°C] [min.]-5 °C
Teplota mimo prevádzky [°C] [max.]90 °C
Trieda IP prvkuIPX7
Typ káblaDvojitý vodič
Typ studeného vedeniaDTCL
Typ výrobkuDTCE 200T
Veľkosť studeného vedenia [mm²]1.5 mm²
Vonkajší plášťPVC
Výkon podložky [W/m²]200 W/m²
Vykurovací výkon [W]220 W
Výška obalu [mm]210 mm
Záruka [rok]20

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom2.12 Kilogram
Hmotnosť bez obalu2.099 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem13.72 Cubic decimeter
EAN/UPC5703466170007