Danfoss logo
DEVIsnow 300 T widh 1 m 83902047 L

Vykurovacie rohože, DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 6.25 m², Napájacie napätie [V] AC: 230

83902034

Typ kábla: Dvojitý vodič, Šírka podložky [m]: 0.5, Dĺžka podložky [m]: 12.2

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Certifikačná spoločnosťIntertek Semko
Deformačná pevnosť [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka podložky [m]12.20 m
Dĺžka studeného vedenia [m]10.0 m
EPD k dispozíciiYes
Farba vonkajšieho plášťaČierna
Hĺbka obalu [mm]470 mm
Hrúbka [mm]7.0 mm
Izolácia vodičaFEP
KÓD UNSPSC40101830
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionDEVIsnow 300T 6,1m² 0,5x12,2m 230V
Materiál náplnePEX
Množstvo vodičov studeného vedenia3
Mriežka káblaHliníková fólia 100 %
Napájacie napätie [V] AC230 V
Nastavené príslušenstvoNo
Neobsahuje olovoÁno
Obsah batérieNo
Odpor kábla [Ohm]28.0000 Ohm
OsvedčenieCEEAC
Označenie CEYes
Pevnosť v ťahu [N]450 N
Plocha pokrytia [m²]6.25 m²
Počet studených vedení1
PopisDEVIsnow 300T 1887W 230V 0.5x12.2m
Popis výrobkuDEVIsnow™ 300T
Špecifické vybavenie
Hodnota
PoužitieGround ice and snow melting
Prevádzková teplota [°C] [max.]60 °C
Priemer kábla [mm]7.0 mm
Princíp vykurovaniaSériové rezistívne
Product line21
Produktová skupinaVykurovacie rohože
S ochranou proti UVÁno
Schválenie ULNo
Šírka obalu [mm]180 mm
Šírka podložky [m]0.5 m
Spomaľovač horeniaÁno
Studené vedenieÁno
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplota inštalácie [°C] [min.]-5 °C
Teplota mimo prevádzky [°C] [max.]90 °C
Trieda IP prvkuIPX7
Typ káblaDvojitý vodič
Typ studeného vedeniaDTCL
Typ výrobkuDEVIsnow™ 300T
Veľkosť studeného vedenia [mm²]1.5 mm²
Vonkajší plášťPVC
Výkon podložky [W/m²]300 W/m²
Vykurovací výkon [W]185 W
Výška obalu [mm]180 mm
Warranty type20-year full service warranty
Záruka [rok]20

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom4.58 Kilogram
Hmotnosť bez obalu4.53 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem13.294 Liter
EAN/UPC5703466187296