Danfoss logo
DEVImat 200

Vykurovacie rohože, DEVImat™ 200T, 200 W/m², 2.50 m², Napájacie napätie [V] AC: 230

83020739

Typ kábla: Dvojitý vodič, Nastavené príslušenstvo: Plastová rúrka ø6,7 2,5 m čierna, Šírka podložky [m]: 0.5, Dĺžka podložky [m]: 5

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Certifikačná spoločnosťIntertek Semko
Deformačná pevnosť [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka podložky [m]5.00 m
Dĺžka studeného vedenia [m]4.0 m
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
EPD k dispozíciiYes
Farba vonkajšieho plášťaČervená
Hĺbka obalu [mm]220 mm
Hrúbka [mm]3.50 mm
Izolácia vodičaFEP
Kábel na bubneNie
KÓD UNSPSC40101830
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionDEVImat 200T 2,5m² 230V 500W
Množstvo vodičov studeného vedenia2
Mriežka káblaHliníková fólia 100 %
Napájacie napätie [V] AC230 V
Nastavené príslušenstvoPlastová rúrka ø6,7 2,5 m čierna
Neobsahuje olovoÁno
Obsah batérieNo
Odpor kábla [Ohm]105.9000 Ohm
OsvedčenieCEUkrTEST
Označenie CEYes
Pevnosť v ťahu [N]120 N
Plocha pokrytia [m²]2.50 m²
Počet studených vedení1
PopisDEVImat 200T 500W 230V 0,5x5m
Špecifické vybavenie
Hodnota
Popis výrobkuDEVImat™ 200T
PoužitieFloor heating
Prevádzková teplota [°C] [max.]115 °C
Priemer kábla [mm]3.0 mm
Princíp vykurovaniaSériové rezistívne
Product line21
Produktová skupinaVykurovacie rohože
S ochranou proti UVNie
Schválenie ULNo
Šírka obalu [mm]220 mm
Šírka podložky [m]0.5 m
Spomaľovač horeniaÁno
Studené vedenieÁno
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplota inštalácie [°C] [min.]-5 °C
Teplota mimo prevádzky [°C] [max.]120 °C
Trieda IP prvkuIPX7
Typ káblaDvojitý vodič
Typ studeného vedeniaDTWB
Typ výrobkuDEVImat™ 200T
Veľkosť studeného vedenia [mm²]1.0 mm²
Vonkajší plášťPVDF
Výkon podložky [W/m²]200 W/m²
Vykurovací výkon [W]500 W
Výška obalu [mm]590 mm
Warranty type20-year full service warranty
Záruka [rok]20

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom2.06 Kilogram
Hmotnosť bez obalu2.04 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem12.825 Liter
EAN/UPC5703466196021