Vykurovacie rohože, DEVImat™ 150T, 150 W/m², 6.00 m², Napájacie napätie [V] AC: 230
140F0453
Typ kábla: Dvojitý vodič, Nastavené príslušenstvo: Plastová rúrka ø6,7 2,5 m čierna, Šírka podložky [m]: 0.5, Dĺžka podložky [m]: 12
140F0453
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Certifikačná spoločnosť | Intertek Semko |
| Deformačná pevnosť [N] | 600 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka podložky [m] | 12.00 m |
| Dĺžka studeného vedenia [m] | 4.0 m |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| EPD k dispozícii | Yes |
| Farba vonkajšieho plášťa | Červená |
| Hĺbka obalu [mm] | 220 mm |
| Hrúbka [mm] | 3.0 mm |
| Izolácia vodiča | FEP |
| KÓD UNSPSC | 40101830 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Devimat DTIF-150 0,5x12m 825W/900W 220V/ |
| Množstvo vodičov studeného vedenia | 2 |
| Mriežka kábla | Hliníková fólia 100 % |
| Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
| Nastavené príslušenstvo | Plastová rúrka ø6,7 2,5 m čierna |
| Neobsahuje olovo | Áno |
| Obsah batérie | No |
| Odpor kábla [Ohm] | 58.8000 Ohm |
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
| Pevnosť v ťahu [N] | 120 N |
| Plocha pokrytia [m²] | 6.00 m² |
| Počet studených vedení | 1 |
| Popis | DEVImat 150T 900 W 230 V 0,5 x 12 m s chrániacou plast. rúrkou |
| Popis výrobku | Set DEVImat™ 150T |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Použitie | Floor heating |
| Prevádzková teplota [°C] [max.] | 115 °C |
| Priemer kábla [mm] | 3.0 mm |
| Princíp vykurovania | Sériové rezistívne |
| Product line | 21 |
| Produktová skupina | Vykurovacie rohože |
| S ochranou proti UV | Nie |
| Schválenie UL | No |
| Šírka obalu [mm] | 220 mm |
| Šírka podložky [m] | 0.5 m |
| Spomaľovač horenia | Áno |
| Studené vedenie | Áno |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Teplota inštalácie [°C] [min.] | -5 °C |
| Teplota mimo prevádzky [°C] [max.] | 120 °C |
| Trieda IP prvku | IPX7 |
| Typ kábla | Dvojitý vodič |
| Typ studeného vedenia | DTWB |
| Typ výrobku | DEVImat™ 150T |
| Veľkosť studeného vedenia [mm²] | 1.0 mm² |
| Vonkajší plášť | PVDF |
| Výkon podložky [W/m²] | 150 W/m² |
| Vykurovací výkon [W] | 900 W |
| Výška obalu [mm] | 590 mm |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Záruka [rok] | 20 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 2.941 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 2.912 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 22.739 Liter |
| EAN/UPC | 5703466203446 |