Danfoss logo
Heating mat DEVImat 150T

Vykurovacie rohože, DEVImat™ 150T, 150 W/m², 2.00 m², Napájacie napätie [V] AC: 230

140F0447

Typ kábla: Dvojitý vodič, Nastavené príslušenstvo: Plastová rúrka ø6,7 2,5 m čierna, Šírka podložky [m]: 0.5, Dĺžka podložky [m]: 4

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Certifikačná spoločnosťIntertek Semko
Connected load (EF004148)300-300
Connection voltage (EF005502)230-230
Deformačná pevnosť [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka podložky [m]4.00 m
Dĺžka studeného vedenia [m]4.0 m
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
EPD k dispozíciiYes
Farba vonkajšieho plášťaČervená
Fixation thermal conductor (EF002199)Glued
Heating conductor load (EF002197)11
Hĺbka obalu [mm]145 mm
Hrúbka [mm]3.00 mm
Izolácia vodičaFEP
KÓD UNSPSC40101830
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Length (EF001438)4000
Length of cold conductors (EF002201)4000
Material DescriptionDevimat DTIF-150 0,5x4m 275W/300W 220V/2
Množstvo vodičov studeného vedenia2
Model (EF000010)Heating cable
Mriežka káblaHliníková fólia 100 %
Napájacie napätie [V] AC230 V
Nastavené príslušenstvoPlastová rúrka ø6,7 2,5 m čierna
Neobsahuje olovoÁno
Number of cold conductors (EF002200)1
Obsah batérieNo
Odpor kábla [Ohm]176.6000 Ohm
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Pevnosť v ťahu [N]120 N
Plocha pokrytia [m²]2.00 m²
Počet studených vedení1
PopisDEVImat 150T 300 W 230 V 0,5 x 4 m s chrániacou plast. rúrkou
Popis výrobkuSet DEVImat™ 150T
Špecifické vybavenie
Hodnota
PoužitieFloor heating
Power (EF000076)150
Prevádzková teplota [°C] [max.]115 °C
Priemer kábla [mm]3.0 mm
Princíp vykurovaniaSériové rezistívne
Product line21
Produktová skupinaVykurovacie rohože
Resistance (EF002431)192
S ochranou proti UVNie
Schválenie ULNo
Self-adhesive (EF000434)TRUE
Šírka obalu [mm]145 mm
Šírka podložky [m]0.5 m
Spomaľovač horeniaÁno
Studené vedenieÁno
Suitable as outdoor surface heating (EF009900)FALSE
Suitable as roof surface heating (EF009901)FALSE
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Surface (EF000486)2
Teplota inštalácie [°C] [min.]-5 °C
Teplota mimo prevádzky [°C] [max.]120 °C
Thickness (EF000125)3.5
Trieda IP prvkuIPX7
Typ káblaDvojitý vodič
Typ studeného vedeniaDTWB
Typ výrobkuDEVImat™ 150T
Veľkosť studeného vedenia [mm²]1.0 mm²
Vonkajší plášťPVDF
Výkon podložky [W/m²]150 W/m²
Vykurovací výkon [W]300 W
Výška obalu [mm]590 mm
Warranty type20-year full service warranty
Width (EF000008)500
With support mat (EF002198)TRUE
Záruka [rok]20

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.44 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.235 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem12.825 Liter
EAN/UPC5703466203385