Danfoss logo
DEVIheat 150 (FOR MIRRORS) 83000300

Vykurovacie rohože, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 0.48 m², Napájacie napätie [V] AC: 230

83000300

Typ kábla: Jednoduchý vodič, Šírka podložky [m]: 0.8, Dĺžka podložky [m]: 0.6

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Certifikačná spoločnosťIntertek Semko
Deformačná pevnosť [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka podložky [m]0.60 m
Dĺžka studeného vedenia [m]3.0 m
EPD k dispozíciiYes
Farba vonkajšieho plášťaČervená
Hĺbka obalu [mm]145 mm
Hrúbka [mm]3.0 mm
Izolácia vodičaFEP
Kábel na bubneNie
KÓD UNSPSC40101830
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionHeatingmat DSVF-150 75W 230V 0,8x0,6M
Množstvo vodičov studeného vedenia1
Mriežka káblaMedené opletenie
Napájacie napätie [V] AC230 V
Nastavené príslušenstvoNo
Neobsahuje olovoÁno
Obsah batérieNo
Odpor kábla [Ohm]686.1000 Ohm
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Pevnosť v ťahu [N]120 N
Plocha pokrytia [m²]0.48 m²
Počet studených vedení2
PopisDEVIheat Mirror 150S 75W 230V 0.8x0.6m
Popis výrobkuDEVIheat™ Mirror 150S
Špecifické vybavenie
Hodnota
PoužitieOther heating
Prevádzková teplota [°C] [max.]110 °C
Priemer kábla [mm]2.5 mm
Princíp vykurovaniaSériové rezistívne
Product line21
Produktová skupinaVykurovacie rohože
S ochranou proti UVNie
Schválenie ULNo
Šírka obalu [mm]145 mm
Šírka podložky [m]0.8 m
Spomaľovač horeniaÁno
Studené vedenieÁno
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplota inštalácie [°C] [min.]-5 °C
Teplota mimo prevádzky [°C] [max.]120 °C
Trieda IP prvkuIPX7
Typ káblaJednoduchý vodič
Typ studeného vedeniaDSWB
Typ výrobkuDEVIheat™ 150S
Veľkosť studeného vedenia [mm²]1.0 mm²
Vonkajší plášťPVDF
Výkon podložky [W/m²]150 W/m²
Vykurovací výkon [W]75 W
Výška obalu [mm]605 mm
Warranty type20-year full service warranty
Záruka [rok]20

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.16 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.148 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem12.825 Liter
EAN/UPC5703466056660