Danfoss logo
DEVIheat 150S 140F0332 R1

Vykurovacie rohože, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 9.00 m², Napájacie napätie [V] AC: 230

140F0337

Typ kábla: Jednoduchý vodič, Šírka podložky [m]: 0.5, Dĺžka podložky [m]: 18

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Certifikačná spoločnosťIntertek SemkoUkrTEST
Deformačná pevnosť [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka podložky [m]18.00 m
Dĺžka studeného vedenia [m]3.0 m
EPD k dispozíciiYes
Farba vonkajšieho plášťaČervená
Hĺbka obalu [mm]220 mm
Hrúbka [mm]3.0 mm
Izolácia vodičaFEP
KÓD UNSPSC40101830
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionDevimat DSVF-150 0,5x18 1235W/1350W 22
Množstvo vodičov studeného vedenia1
Mriežka káblaMedené opletenie
Napájacie napätie [V] AC230 V
Nastavené príslušenstvoNo
Neobsahuje olovoÁno
Obsah batérieNo
Odpor kábla [Ohm]39.1000 Ohm
OsvedčenieCEUkrTESTEAC
Označenie CEYes
Pevnosť v ťahu [N]120 N
Plocha pokrytia [m²]9.00 m²
Počet studených vedení2
PopisDEVIheat 150S 1350W 230V 0.5x18m
Popis výrobkuDEVIheat™ 150S
Špecifické vybavenie
Hodnota
PoužitieFloor heating
Prevádzková teplota [°C] [max.]110 °C
Priemer kábla [mm]2.5 mm
Princíp vykurovaniaSériové rezistívne
Product line21
Produktová skupinaVykurovacie rohože
S ochranou proti UVNie
Schválenie ULNo
Šírka obalu [mm]220 mm
Šírka podložky [m]0.5 m
Spomaľovač horeniaÁno
Studené vedenieÁno
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplota inštalácie [°C] [min.]-5 °C
Teplota mimo prevádzky [°C] [max.]120 °C
Trieda IP prvkuIPX7
Typ káblaJednoduchý vodič
Typ studeného vedeniaDSWB
Typ výrobkuDEVIheat™ 150S
Veľkosť studeného vedenia [mm²]1.0 mm²
Vonkajší plášťPVDF
Výkon podložky [W/m²]150 W/m²
Vykurovací výkon [W]1350 W
Výška obalu [mm]590 mm
Warranty type20-year full service warranty
Záruka [rok]20

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom3.75 Kilogram
Hmotnosť bez obalu3.713 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem22.739 Liter
EAN/UPC5703466202869