Danfoss logo
DTIK_mat_L

Vykurovacie rohože, DEVIasphalt™ 300T, 300 W/m², 9.75 m², Napájacie napätie [V] AC: 400

83900170

Typ kábla: Dvojitý vodič, Šírka podložky [m]: 0.8, Dĺžka podložky [m]: 13

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Certifikačná spoločnosťIntertek Semko
Deformačná pevnosť [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka podložky [m]13.00 m
Dĺžka studeného vedenia [m]10.0 m
EPD k dispozíciiYes
Farba vonkajšieho plášťaČierna
Hĺbka obalu [mm]750 mm
Hrúbka [mm]7.00 mm
Izolácia vodičaFEP
KÓD UNSPSC40101830
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionDTIK-300 2890W 400V 0,75 x 13M GB-DAS
Materiál náplneXPLE
Množstvo vodičov studeného vedenia2
Mriežka dvojitého vodiča [mm²]1
Mriežka káblaHliníková fólia 100 %
Napájacie napätie [V] AC400 V
Nastavené príslušenstvoNo
Neobsahuje olovoÁno
Obsah batérieNo
Odpor kábla [Ohm]55.5000 Ohm
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Pevnosť v ťahu [N]>300 N
Plocha pokrytia [m²]9.75 m²
Počet studených vedení1
PopisDEVIasphalt™ 300T 2885W 400V, 0,75 x 13m
Popis výrobkuDEVIasphalt™ 300T
Špecifické vybavenie
Hodnota
PoužitieAsphalt ice and snow melting
Prevádzková teplota [°C] [max.]60 °C
Priemer kábla [mm]7.0 mm
Princíp vykurovaniaSériové rezistívne
Product line21
Produktová skupinaVykurovacie rohože
S ochranou proti UVÁno
Schválenie ULNo
Šírka obalu [mm]180 mm
Šírka podložky [m]0.8 m
Spomaľovač horeniaÁno
Studené vedenieÁno
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplota inštalácie [°C] [min.]-5 °C
Teplota krátkeho obdobia [°C] [max.]240 °C
Teplota mimo prevádzky [°C] [max.]85 °C
Trieda IP prvkuIPX7
Typ káblaDvojitý vodič
Typ studeného vedeniaDTWK
Typ výrobkuDEVIasphalt™ 300T
Veľkosť studeného vedenia [mm²]2.5 mm²
Vonkajší plášťXPLO
Výkon podložky [W/m²]300 W/m²
Vykurovací výkon [W]2890 W
Výška obalu [mm]180 mm
Warranty type20-year full service warranty
Záruka [rok]20

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom8.5 Kilogram
Hmotnosť bez obalu8.344 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem24.3 Liter
EAN/UPC5703466192764