Danfoss logo
189B4060_Veria Control T45

Termostaty, Veria T45

189B4060

Digitálny termostat Veria Control T45

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
1 Hmotnosť primárnej batérie kg0.001
1 SÚČTOVÁ hmotnosť primárnej batérie kg0.001
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
FarbaBiela RAL 9010
Hmotnosť batérie1 g
Indukčná záťaž13 A
KÓD UNSPSC41112209
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionVeria Control T45 Digital thermostat
Napájacie napätie [V] AC230 V
Obsah batérieYes
Počet batérií1
PopisDigitálny termostat Veria Control T45
Product line21
Produktová skupinaTermostaty
Schválenie ULNo
Spotreba energie v pohotovostnom režime [W] [max.]2.00 W
Špecifické vybavenie
Hodnota
Štítok výrobkuYes
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Teplota – miestnosť [°C] [max.]45 °C
Teplota – miestnosť [°C] [min.]5 °C
Teplota – podlaha [°C] [max.]35 °C
Teplota – podlaha [°C] [min.]5 °C
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Trieda IP prvku30
Typ alebo názov batérieCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Typ displejaDotyková obrazovka
Typ snímačaNTC
Typ výrobkuVeria T45
V rozsahu WEEEYes
Výška [mm]86 mm
Warranty type2-year product warranty
Záruka [rok]2

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.384 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.38 Kilogram
Objem1.131 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5703466192405
Proposition 65No significant risk