Termostaty, Veria B45, Typ snímača: NTC
189B4050
Teplota – miestnosť [°C]: 5 - 35, Teplota – podlaha [°C]: 5 - 45, Typ displeja: bez displeja
189B4050
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| 2-pólový prepínač | Áno |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| KÓD UNSPSC | 41112209 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Veria Control B45 thermostat |
| Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
| Obsah batérie | No |
| Odporová záťaž max. [A] | 15 A |
| Popis | Termostat Veria Control B45 |
| Použitie | Floor heating |
| Product line | 21 |
| Produktová skupina | Termostaty |
| Schválenie UL | No |
| Šírka [mm] | 85.00 mm |
| Spotreba energie v pohotovostnom režime [W] [max.] | 0.25 W |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Teplota – miestnosť [°C] [max.] | 35 °C |
| Teplota – miestnosť [°C] [min.] | 5 °C |
| Teplota – podlaha [°C] [max.] | 45 °C |
| Teplota – podlaha [°C] [min.] | 5 °C |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Trieda IP prvku | 31 |
| Typ displeja | bez displeja |
| Typ snímača | NTC |
| Typ výrobku | Veria B45 |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Výška [mm] | 85 mm |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Záruka [rok] | 2 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.232 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.23 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 1.131 Liter |
| EAN/UPC | 5703466190401 |