Typ snímača: Snímač vlhkosti
088L9000
Typ displeja: bez displeja
088L9000
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Certifikačná spoločnosť | C CSA US |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Displej (áno/nie) | Nie |
| Farba | Biela |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 |
| Hĺbka [in] | 2.84 in |
| Hĺbka [mm] | 72 mm |
| Material Description | RX1200 Roof & Gutter De-icing Controller |
| Napájacie napätie [V] AC [Min] | 120 V |
| Obsah batérie | No |
| Odporová záťaž max. [A] | 10.2 A@120V (1225W) |
| Osvedčenie | c CSA us |
| Označenie CE | No |
| Popis | Regulátor RX1200 odmrazovania strechy a odkvapu |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Popis výrobku | RX thermostat |
| Použitie | Roof frost protection |
| Product line | 21 |
| Produktová skupina | Termostaty |
| Schválenie UL | No |
| Šírka [in] | 4.60 in |
| Šírka [mm] | 116.00 mm |
| Typ displeja | bez displeja |
| Typ snímača | Snímač vlhkosti |
| Typ výrobku | RX controller |
| Výška [mm] | 44 mm |
| Výška [palce] | 1.73 in |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Záruka [rok] | 2 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.567 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.567 Kilogram |
| Objem | 0.002 Cubic meter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466241271 |
| Proposition 65 | Reproductive Harm |