Ovládacie prvky PX
ETO2-4550
Typ displeja: bez displeja
ETO2-4550
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Displej (áno/nie) | Nie |
| Material Description | SNOW MELTING CONTROLLER |
| Obsah batérie | No |
| Odporová záťaž max. [A] | 16 A |
| Označenie CE | No |
| Popis | Regulátor na roztápanie snehu |
| Popis výrobku | Ovládacie prvky PX |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Použitie | Roof frost protection |
| Product line | 21 |
| Produktová skupina | Termostaty |
| Schválenie UL | No |
| Typ displeja | bez displeja |
| Typ snímača | Outdoor |
| Typ výrobku | PX controller |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.62 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.62 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703502660257 |