Danfoss logo
PX thermostats_088L3041_small

Termostat DS8

088L3042

Typ displeja: bez displeja

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displej (áno/nie)Nie
Material DescriptionDS-824 Rain/Snow Sensor, Controller
Obsah batérieNo
Odporová záťaž max. [A]30 A@277V
Označenie CENo
PopisOvládač snímača dažďa/snehu DS-824
Popis výrobkuTermostat DS8
PoužitieRoof frost protection
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line21
Produktová skupinaTermostaty
Schválenie ULNo
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ displejabez displeja
Typ snímačaOutdoor
Typ výrobkuPX controller

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.242 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.24 Kilogram
Objem5.244 Cubic decimeter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5703466195864
Proposition 65Reproductive Harm