Termostat DS2
088L3041
Typ displeja: bez displeja
088L3041
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Displej (áno/nie) | Nie |
| Material Description | DS-224 Rain/Snow Sensor, Controller |
| Obsah batérie | No |
| Odporová záťaž max. [A] | 30 A@277V |
| Označenie CE | No |
| Popis | Ovládač snímača dažďa/snehu DS-224 |
| Popis výrobku | Termostat DS2 |
| Použitie | Roof frost protection |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 21 |
| Produktová skupina | Termostaty |
| Schválenie UL | No |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Typ displeja | bez displeja |
| Typ snímača | Outdoor |
| Typ výrobku | PX controller |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.86 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.86 Kilogram |
| Objem | 5.244 Cubic decimeter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466195857 |
| Proposition 65 | Reproductive Harm |