Termostaty, Programovateľný termostat LX, Typ snímača: Podlaha
088L5140
Typ displeja: Dotyková obrazovka
088L5140
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Displej (áno/nie) | Áno |
| Farba | Biela |
| Hĺbka [in] | 0.80 in |
| Hĺbka [mm] | 20 mm |
| Material Description | LX205T Wifi Thermostat |
| Napájacie napätie [V] AC [Max] | 240 V |
| Napájacie napätie [V] AC [Min] | 120 V |
| Obsah batérie | No |
| Odporová záťaž max. [A] | 15 A |
| Označenie CE | No |
| Popis | Wifi termostat LX205T |
| Popis výrobku | Programovateľný termostat LX |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Použitie | Floor heating |
| Product line | 21 |
| Produktová skupina | Termostaty |
| Schválenie UL | No |
| Šírka [in] | 3.20 in |
| Šírka [mm] | 82.00 mm |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Typ displeja | Dotyková obrazovka |
| Typ snímača | Podlaha |
| Typ výrobku | Termostat LX/TX |
| Výška [mm] | 130 mm |
| Výška [palce] | 5.10 in |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.242 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.24 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466240588 |