Danfoss logo
LX205 Thermostat

Termostaty, Neprogramovateľný term. LX, Typ snímača: Miestnosť + podlaha

088L5137

41 °F, 104 °F, Typ displeja: LCD

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
2-pólový prepínačNie
Bod definície snímača [Ohm/°C]12 @ 25
Certifikačná spoločnosťC CSA US
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displej (áno/nie)Áno
FarbaBiela
Frekvencia [Hz]60 Hz
Hĺbka [in]0.80 in
Hĺbka [mm]20 mm
Hysteréza (+/-)0.20
Indukčná záťažcos φ= 0.3 max 1A
Material DescriptionLX205 Non programmable Thermostat
Montáž DINNie
Napájacie napätie [V] AC [Max]240 V
Napájacie napätie [V] AC [Min]120 V
Obmedzovač teploty [°F] [max.]104 °F
Obmedzovač teploty [°F] [min.]41 °F
Obsah batérieNo
Ochrana proti mrazu [°C]5 °C
Ochrana proti mrazu [°F]41 °F
Odporová záťaž max. [A]15 A
Osvedčeniec CSA us
Označenie CENo
PopisNeprogramovateľný termostat LX205
Popis výrobkuNeprogramovateľný term. LX
Špecifické vybavenie
Hodnota
PoužitieFloor heating
Product line21
Produktová skupinaTermostaty
Reléový spínač1-pólové
Schválenie ULNo
Šírka [in]3.20 in
Šírka [mm]82.00 mm
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota – podlaha [°F] [max.]104 °F
Teplota – podlaha [°F] [min.]41 °F
Teplota okolia [°C] [max.]40 °C
Teplota okolia [°C] [min.]0 °C
Teplota okolia [°F] [max.]104 °F
Teplota okolia [°F] [min.]32 °F
Trieda IP prvku21
Typ displejaLCD
Typ indikátoraLED
Typ reguláciePWM
Typ snímačaMiestnosť + podlaha
Typ výrobkuTermostat LX/TX
Výška [mm]130 mm
Výška [palce]5.10 in
Warranty type2-year product warranty
Záruka [rok]2

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.4 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.4 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5703466238721