Danfoss logo
Danfoss LX Power Module

Termostaty, Predlžovač zaťaženia LX, Typ snímača: Podlaha

088L5135

Typ displeja: bez displeja

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FarbaBiela
Hĺbka [in]1.00 in
Hĺbka [mm]25 mm
Indukčná záťaž15 A
Material DescriptionDanfoss LX Power Module
Number of contactors [pcs]1 pc
Obsah batérieNo
Odporová záťaž max. [A]15 A
Označenie CENo
PopisPredlžovač zaťaženia LX
Popis výrobkuPredlžovač zaťaženia LX
PoužitieFloor heating
Product line21
Produktová skupinaTermostaty
Špecifické vybavenie
Hodnota
Schválenie ULNo
Šírka [in]3.00 in
Šírka [mm]75.00 mm
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Trieda IP prvku40
Typ displejabez displeja
Typ snímačaPodlaha
Typ výrobkuTermostat LX/TX
V rozsahu WEEEYes
Výška [mm]123 mm
Výška [palce]4.80 in
Warranty type2-year product warranty

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.242 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.24 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5703466199329