Termostaty, Programovateľný termostat LX, Typ snímača: Miestnosť + podlaha
088L5130
145 °F, 145 °F, Typ displeja: LCD
088L5130
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| 2-pólový prepínač | Nie |
| Bod definície snímača [Ohm/°C] | 12 @ 25 |
| Certifikačná spoločnosť | C CSA US |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Displej (áno/nie) | Áno |
| Farba | Biela |
| Frekvencia [Hz] | 60 Hz |
| Hĺbka [in] | 1.00 in |
| Hĺbka [mm] | 25 mm |
| Hysteréza (+/-) | 0.20 |
| Indukčná záťaž | cos φ= 0.3 max 1A |
| Material Description | LX Programmable T'stat, W/ Floor Sensor |
| Montáž DIN | Nie |
| Napájacie napätie [V] AC [Max] | 240 V |
| Napájacie napätie [V] AC [Min] | 120 V |
| Obmedzovač teploty [°F] [max.] | 145 °F |
| Obmedzovač teploty [°F] [min.] | 145 °F |
| Obsah batérie | No |
| Ochrana proti mrazu [°C] | 5 °C |
| Ochrana proti mrazu [°F] | 41 °F |
| Odporová záťaž max. [A] | 15 A |
| Osvedčenie | c CSA us |
| Označenie CE | No |
| Popis | Programovateľný termostat LX |
| Popis výrobku | Programovateľný termostat LX |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Použitie | Floor heating |
| Product line | 21 |
| Produktová skupina | Termostaty |
| Reléový spínač | 1-pólové |
| Schválenie UL | No |
| Šírka [in] | 3.00 in |
| Šírka [mm] | 75.00 mm |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplota – podlaha [°F] [max.] | 145 °F |
| Teplota – podlaha [°F] [min.] | 145 °F |
| Teplota okolia [°C] [max.] | 40 °C |
| Teplota okolia [°C] [min.] | -10 °C |
| Teplota okolia [°F] [max.] | 136 °F |
| Teplota okolia [°F] [min.] | 136 °F |
| Trieda IP prvku | 21 |
| Typ displeja | LCD |
| Typ indikátora | LED |
| Typ regulácie | PWM |
| Typ snímača | Miestnosť + podlaha |
| Typ výrobku | Termostat LX/TX |
| Výška [mm] | 123 mm |
| Výška [palce] | 4.80 in |
| Záruka [rok] | 2 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.242 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.24 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466199305 |