Danfoss logo
Magnetic Contactor - 40A, 120V

GX controller, GX thermostat, Sensor type: Outdoor, 40 A

088L3451

Typ displeja: bez displeja

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displej (áno/nie)Nie
Indukčná záťažmax 40A
Material DescriptionMagnetic Contactor - 40A, 208-240V
Obsah batérieNo
Odporová záťaž max. [A]40 A
Označenie CENo
PopisMagnetický stýkač – 40 A, 208 – 240 V
Popis výrobkuGX thermostat
PoužitieGround ice and snow melting
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line21
Produktová skupinaTermostaty
Schválenie ULNo
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ displejabez displeja
Typ snímačaOutdoor
Typ výrobkuGX controller
Warranty type2-year product warranty

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5703466149478