GX controller, GX thermostat, Sensor type: Outdoor, 120 A
088L3450
Typ displeja: bez displeja
088L3450
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Displej (áno/nie) | Nie |
| Indukčná záťaž | max 120 A |
| Material Description | Magnetic Contactor - 40A, 120V |
| Number of contactors [pcs] | 1 pc |
| Obsah batérie | No |
| Odporová záťaž max. [A] | 120 A |
| Označenie CE | No |
| Popis | Magnetický stýkač – 40 A, 120 V |
| Popis výrobku | GX thermostat |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Použitie | Ground ice and snow melting |
| Product line | 21 |
| Produktová skupina | Termostaty |
| Schválenie UL | No |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Typ displeja | bez displeja |
| Typ snímača | Outdoor |
| Typ výrobku | GX controller |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 1 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466149461 |
| Proposition 65 | Cancer |