Danfoss logo
Thermostats, Sensor type: Timer box, 100 A

Typ snímača: Skrinka s časovačom

088L3436

Typ displeja: bez displeja

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displej (áno/nie)Nie
Hĺbka [in]5.00 in
Material Description100A Panel Enclosure 4Hr Timer & 2-3P CS
Napájacie napätie [V] AC120 V
Number of contactors [pcs]2 pc
Obsah batérieNo
Odporová záťaž max. [A]100 A
Označenie CENo
Popis100A Panel Enclosure 4Hr Timer & 2-3P CS
Popis výrobkuGX thermostat
PoužitieGround ice and snow melting
Product line21
Produktová skupinaTermostaty
Špecifické vybavenie
Hodnota
Schválenie ULNo
Šírka [in]10.00 in
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Trieda IP prvkuNEMA 1
Typ displejabez displeja
Typ snímačaSkrinka s časovačom
Typ výrobkuGX controller
V rozsahu WEEEYes
Výška [palce]12.00 in
Warranty type2-year product warranty
Záruka [rok]2

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom9.07 Kilogram
Hmotnosť bez obalu9.07 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.983 Cubic decimeter
EAN/UPC5715162422342