Termostat DS2, Typ snímača: Pozemný
088L3044
Typ displeja: bez displeja
088L3044
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| 2-pólový prepínač | Nie |
| Certifikačná spoločnosť | C CSA US |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Displej (áno/nie) | Nie |
| Farba | Biela |
| Hĺbka [in] | 2.75 in |
| Hĺbka [mm] | 70 mm |
| Material Description | DS-2C Small System Automatic Controller |
| Montáž DIN | Nie |
| Napájacie napätie [V] AC [Max] | 240 V |
| Napájacie napätie [V] AC [Min] | 120 V |
| Obsah batérie | No |
| Ochrana proti mrazu [°F] | -40 °F |
| Odporová záťaž max. [A] | 30 A@240V |
| Osvedčenie | c CSA us |
| Označenie CE | No |
| Popis | Automatický Regulátor Malého Systému DS-2C |
| Popis výrobku | Termostat DS2 |
| Použitie | Ground ice and snow melting |
| Product line | 21 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Termostaty |
| Reléový spínač | 1-pólové |
| Schválenie UL | No |
| Šírka [in] | 7.00 in |
| Šírka [mm] | 178.00 mm |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplota okolia [°C] [max.] | 85 °C |
| Teplota okolia [°C] [min.] | -40 °C |
| Teplota okolia [°F] [max.] | 185 °F |
| Teplota okolia [°F] [min.] | -40 °F |
| Trieda IP prvku | NEMA 3R |
| Typ displeja | bez displeja |
| Typ snímača | Pozemný |
| Typ výrobku | GX controller |
| Výška [mm] | 121 mm |
| Výška [palce] | 4.75 in |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Záruka [rok] | 2 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.36 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 1.36 Kilogram |
| Objem | 5.234 Cubic decimeter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 720825511559 |
| Proposition 65 | Reproductive Harm |