Danfoss logo
ECtemp_TAI_0.5_088L0461

Termostaty, ECtemp TAI, Typ snímača: NTC

088L0461

Teplota – miestnosť [°C]: 5 - 38, Typ displeja: LCD

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displej (áno/nie)Áno
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Ecodesign class4
Hĺbka [mm]17 mm
Material DescriptionDanfoss ECtemp TAI 0.5
Napájacie napätie [V] AC230 V
Napájacie napätie [V] AC [Max]240 V
Napájacie napätie [V] AC [Min]220 V
Obsah batérieNo
Odporová záťaž max. [A]10 A
PopisECtemp TAI 0.5
Popis výrobkuECtemp TAI
PoužitieFloor heating
Product line21
Produktová skupinaTermostaty
Schválenie ULNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
Šírka [mm]81.00 mm
Stupeň znečistenia2
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota – miestnosť [°C] [max.]38 °C
Teplota – miestnosť [°C] [min.]5 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [max.]70 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [min.]-20 °C
Trieda IP prvku30
Typ displejaLCD
Typ reguláciePI (Proportional Integral)
Typ snímačaNTC
Typ výrobkuECtemp TAI
Výška [mm]84 mm
Warranty type2-year product warranty
Záruka [rok]2

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.18 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.06 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.556 Liter
EAN/UPC5703466249543