Danfoss logo
ECtemp Smart black L

Termostaty, ECtemp Smart, Typ snímača: Miestnosť + podlaha

088L1143

Teplota – miestnosť [°C]: 5 - 35, Teplota – podlaha [°C]: 5 - 45, Typ displeja: Dotyková obrazovka
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: ECtemp Smart

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
1 Hmotnosť primárnej batérie kg0.000
1 SÚČTOVÁ hmotnosť primárnej batérie kg0.000
Bod definície snímača [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Certifikačná spoločnosťCEEACIntertek Semko
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
FarbaČierna RAL 9005
Hĺbka [mm]44 mm
Hĺbka obalu [mm]110 mm
Hmotnosť batérie0 g
Hysteréza (+/-)0.20
Indukčná záťažcos φ= 0.3 max 1A
KÓD UNSPSC41112209
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionDanfoss ECtemp Smart Black
Max. veľkosť kábla terminálu [mm²]2 x 2.5
Montáž DINNie
Napájacie napätie [V] AC230 V
Napájacie napätie [V] AC [Max]240 V
Napájacie napätie [V] AC [Min]220 V
Obmedzovač max. teploty [°C] [max.]35 °C
Obmedzovač max. teploty [°C] [min.]20 °C
Obmedzovač min. teploty [°C] [max.]35 °C
Obmedzovač min. teploty [°C] [min.]10 °C
Obmedzovač teploty [°C] [max.]45 °C
Obmedzovač teploty [°C] [min.]5 °C
Obsah batérieYes
Ochrana proti mrazu [°C]5 °C
Odporová záťaž max. [A]16 A
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Počet batérií1
PopisECtemp Smart čierna
Popis výrobkuECtemp Smart
Špecifické vybavenie
Hodnota
PoužitieFloor heating
Product line21
Produktová skupinaTermostaty
Reléový spínač1-pólové
Schválenie ULNo
Šírka obalu [mm]108 mm
Spotreba energie v pohotovostnom režime [W] [max.]0.40 W
Stupeň znečistenia2
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Teplota – miestnosť [°C] [max.]35 °C
Teplota – miestnosť [°C] [min.]5 °C
Teplota – podlaha [°C] [max.]45 °C
Teplota – podlaha [°C] [min.]5 °C
Teplota okolia [°C] [max.]30 °C
Teplota okolia [°C] [min.]0 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [max.]65 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [min.]-20 °C
Teplota skúšky bodového tlaku [°C]75 °C
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Trieda IP prvku21
Trieda softvéruA
Typ alebo názov batérieCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
Typ displejaDotyková obrazovka
Typ reguláciePWM
Typ snímačaMiestnosť + podlaha
Typ výrobkuECtemp Smart
V rozsahu WEEEYes
Výška [mm]85 mm
Výška obalu [mm]84 mm
Warranty type5-year product warranty
Záruka [rok]5

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.267 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.264 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.998 Liter
EAN/UPC5703466239698